AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654374

Référence:

AVENTICS-R481654374

Visualisez les caractéristiques
CCI-DA-020-0010-0042224110000200000000-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston20 mm
Course10 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement préréglé pneumatiquement
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante148 N
Force du piston sortante198 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Énergie d'amortissement0.4 J
Poids 0 mm course0.099 kg
Poids +10 mm course0.023 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C