AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654435

Référence:

AVENTICS-R481654435

Visualisez les caractéristiques
CCI-DA-063-0030-0042224110000200000000-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston63 mm
Course30 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement préréglé pneumatiquement
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM10
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1827 N
Force du piston sortante1964 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Énergie d'amortissement4.88 J
Poids 0 mm course0.689 kg
Poids +10 mm course0.087 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C