Détendeur à un étage TESCOM™ série 44-5000
Spécifications
| Classe de pression | Plage de pression amont : 8,3, 27,6, 241 bar<br>Plages de pression aval : 50 mm Hg absolue - 1,0 bar, 1,7 bar, 3,4 bar, 6,9 bar |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 ou laiton |
| Matériau de la membrane et du ressort | Acier inoxydable 316 |
| Matériau du siège | Téflon® |
| Matériau du manchon de frottement | (27,6 et 241 bar en entrée uniquement)<br>Intérieur : Téflon®<br>Extérieur : acier inoxydable 316 |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316 (laiton pour corps en laiton) |
| Température de service | -40 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/4", MS33649 1/4" |
| Capacité de débit | 8,3 bar en entrée : Cv = 0,24<br>27,6 bar en entrée : Cv = 0,15<br>241 bar en entrée : Cv = 0,06 |
| Poids (sans manomètres) | 0,9 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |