Vaporiseur TESCOM™ série 44-6800

Le vaporiseur de la série 44-6800 offre une technologie de transfert de chaleur optimale qui assure une distribution des échantillons de vapeur nécessaires à une analyse précise. Séparabilité certifiée du corps du détenteur du boîtier électronique pour une plus grande flexibilité d’installation. La série 44-6800 est une solution idéale pour le traitement des gaz, le raffinage et les systèmes d’échantillonnage pétrochimiques pour les chromatographes en phase gazeuse en ligne.

Spécifications

Pression amont maximale3 500 psig / 241 bar / 24 132 kPa - Standard<br>6 000 psig / 414 bar / 41 370 kPa- en option
Plages de pression aval25, 50, 100, 250, 500 psig<br>1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar<br>172, 345, 690, 1 724, 3 448 kPa
MatériauCorps : acier inoxydable 316, alliage de nickel (Hastelloy®)<br> Siège : polyimide (Vespel® ; SP21)<br> Membrane et ressort : alliage de nickel-chrome-cobalt (Elgiloy®), alliage de nickel (Hastelloy®), alliage de nickel (Hastelloy®) <br>Autres pièces : acier inoxydable 316, alliage de nickel (Hastelloy®)
Températures de fonctionnement maximumTempérature maximale du fluide : 392 °F / 200 °C<br>Température ambiante maximale : 185 °F / 85 °C pour le corps du détendeur et 149 °F / 65 °C pour le boîtier électrique
Température ambiante minimale-40 °F / -40 °C
Élément chauffantÉlément chauffant simple pour 100 Watts à 120 Vca et 400 Watts à 240 Vca<br>Régulation de température de l'élément chauffant 270° ; tour : 122 °F à 752 °F / 50 °C à 400 °C<br>Sortie analogique de température de l'élément chauffant : 4-20 mA correspond à une lecture de thermocouple de l'élément chauffant de 122 °F à 752 °F / 50 °C à 400 °C
Diamètre et type d’orificeTronçon de tube, NPTF 1/4"
Capacité de débit0,02
Poids2,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.