Détendeur-régulateur à gaz TESCOM™
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 103 bar<br>Gammes de pression aval : 1,7 à 27,6 bar |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 316L VAR <br>Membrane : Elgiloy®<br>Siège : PCTFE<br>Éléments internes : Hastelloy®<br>Vanne : Hastelloy® |
| Température de service | -40 °C à 60 °C |
| Diamètre et type d’orifice | Pivot mâle 1/4 (débit élevé)<br>Pivot femelle 1/4 (débit élevé)<br>Pivot mâle 1/2<br>Pivot femelle 1/2<br>Embases de tube 1/2 |
| Capacité de débit | Cv = 1,0 |
| Poids | 1,6 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |