Détendeur hydraulique TESCOM™ série 54-2800

Le détendeur série 54-2800 à haute pression et haut débit est conçu pour les applications hydrauliques. Pressions amont et aval nominales pouvant atteindre 345 bar ; Cv de 8,0 pour des débits élevés. Des versions à commande pneumatique et chargement par dôme sont disponibles Siège et clapet en acier inoxydable trempé pour une excellente résistance à l’usure. Idéal pour une utilisation dans les blocs obturateurs de puits (BOP) à commande hydraulique et dans les tests de composants hydrauliques.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 345 bar<br>Plages de pression aval : 3,4-103, 13,8-345 bar
Matériau du corpsAcier inoxydable 303
Siège, clapet, capteurAcier inoxydable 17-4 PH
Joints toriquesBuna-N, Viton®, éthylène-propylène, Kalrez®
Bagues d’appuiTéflon®
Autres piècesAcier inoxydable série 300
Température de service-17 à 74 °C<br>*Pour plage de températures étendue jusqu'à 177 °C, consultez TESCOM
Diamètre et type d’orificeType d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF <br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1’’
Capacité de débitVanne principale : Cv = 8,0 <br>Évent : Cv = 6,5
Type de chargeDôme, air
Poids15,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.