PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes manuelles AGI™ H1 (standard)

Conçues pour une fiabilité maximale du système, ces valves sont fabriquées pour un service fiable et étanche avec une variété de raccordements au procédé, de matériaux de siège et de garnitures de la tige en SS 316 ou CS et sont disponibles pour répondre aux exigences NACE

Your selection:
    316SS
    Carbon Steel
    Steel
    1/2" FNPT x 1/2" FNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT ( Long Body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT (Long Body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT (long body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle
    1/2" FNPT x 3/4" MNPT
    1/4" FNPT x 1/2" MNPT
    1/4" FNPT x 1/4" FNPT
    1/4" FNPT x 1/4" MNPT
    1000 psig
    10000 psig
    6000 psig
    1/4"
    3/16"
    Delrin
    1 - 10 de 96 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Matériau du corps
    Raccordements
    Pression max.
    Température maximum du produit
    Orifice
    Matériau des joints
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    H1RDC-2

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-2

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/4" FNPT x 1/4" FNPT6000 psig200°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    H1RDC-22

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-22

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/4" FNPT x 1/4" MNPT6000 psig200°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    H1RDC-24

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-24

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier1/4" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig200°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    H1RDC-44Q

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44Q

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig200°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QA

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QA

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle6000 psig200°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QL

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QL

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT x 1/2" MNPT ( Long Body)6000 psig200°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QR

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QR

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig100°F1/4"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QRL

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QRL

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT x 1/2" MNPT (long body)6000 psig100°F1/4"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    H1RDC-44R10

    AGI Series H1R10 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44R10

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT x 1/2" MNPT10000 psig200°F1/4"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    H1RDC-4Q

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-4Q

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone1/2" FNPT x 1/2" FNPT6000 psig200°F3/16"
    AJOUTER À LA LISTE