Détendeur de gaz à un étage TESCOM™ série PH3200

La série PH-3200 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage haute pureté et débit élevé est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l’USP de classe VI, qui convient aux applications biotechnologiques et pharmaceutiques. Ce détendeur offre des débits de gaz de 142 à 1 416 LS/min / 5 à 50 pi³/min. Le séparateur métal/métal résistant à la diffusion assure la pureté du gaz et l’intégrité. Idéal pour une utilisation avec les gaz de barbotage, la vapeur propre de désinfection et les panneaux de transfert.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 34,5 bar / 500 psi <br>Plages de pression aval : 0 à 1,7, 0 à 3,4, 0 à 6,9, 0 à 10,3 bar / 0 à 25, 0 à 50, 0 à 100, 0 à 150 psig
MatériauCorps : Acier inoxydable 316L <br>Siège : Teflon®, PEEK-OPTIMA®, ou PEEK-Classix®<br>Joint torique : Éthylène-propylène<br>Support de siège : Nitronic 60<br>
Membrane, autres piècesAcier inoxydable 316
Température de service (support uniquement)Siège Téflon® : -40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F <br>Siège PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix® : -40 °C à 204 °C / -40 °F à 400 °F
Diamètre et type d’orificeType d’orifice d’entrée et de sortie : Sanitaire, Tube <br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/2", 3/4"
Capacité de débitCv = 1,8, 1,0
Type de chargeRessort
Poids (approximatif)1,6 kg / 3,5 lb
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.