PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series BT Bleed Tee BTC-46C

Référence:

Tescom-BTC-46C

Où acheter
Bleed Tee metal seat screwed connection

Spécifications

Body MaterialCarbon Steel
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)