PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Accessoires pour robinets indicateurs d’isolement et de purge (BT) en té AGI™

Raccord en té avec un orifice d’entrée mâle et trois orifices de sortie femelles

Your selection:
    316SS
    316SSL
    Brass
    Carbon Steel
    Steel
    (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
    (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug
    (3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
    (3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT, w/Bleed Plug
    (3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
    1/2" MNPT
    1/4" MNPT
    3000 psig
    5000 psig
    6000 psig
    0.136"
    3/8"
    1 - 10 de 40 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Matériau du corps
    Raccordements
    Pression max.
    Température maximum du produit
    Orifice
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    BTC-44

    AGI Series BT Bleed Tee BTC-44

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig850°F3/8"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    BTC-44-VAC-4

    AGI Series BT Bleed Tee BTC-44-VAC-4

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug6000 psig850°F0.136"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    BTC-46

    AGI Series BT Bleed Tee BTC-46

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT6000 psig850°F3/8"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    BTC-46C

    AGI Series BT Bleed Tee BTC-46C

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    Acier au carbone(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW6000 psig850°F3/8"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    BTS-44

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-44

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig1000°F3/8"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    BTS-44-VAS-4

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-44-VAS-4

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug6000 psig1000°F0.136"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    BTS-44-VAS-4-SG

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-44-VAS-4-SG

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug6000 psig1000°F0.136"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    BTS-46

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-46

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT6000 psig1000°F3/8"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    BTS-46-VAS-4

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-46-VAS-4

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT, w/Bleed Plug6000 psig1000°F0.136"
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    V6HIS-4

    AGI Series V6 Bleed Plug V6HIS-4

    Matériau du corpsRaccordementsPression max.Température maximum du produitOrifice
    316SS1/2" MNPT6000 psig1000°F0.136"
    AJOUTER À LA LISTE