PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series BT Bleed Tee BTS-46

Référence:

Tescom-BTS-46

Bleed Tee metal seat screwed connection

Spécifications

Body Material316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)