PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M66T Instrument Manifold M66TVDC-4-TB

Référence:

Tescom-M66TVDC-4-TB

Five Valve Gas Pattern

Spécifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT Inlet X Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)
OptionsTB Bottom Test port