Détendeur ultra haute pureté TESCOM™ MiniLabo2

Le MiniLabo 2 ultra haute pureté est un détendeur au point d’utilisation pour les applications de haute pureté à conception compacte, modulaire et ergonomique. Tous les raccordements sont en VCR® 1/4" interne pour des taux de fuite réduits. Convient parfaitement aux applications de haute pureté, réduit la pression de la conduite à la pression de service ; convient aux applications de laboratoire, de R & D et d'analyse.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 40,0 bar<br>Pression aval maximale : 1,5, 4,0, 10,0 bar
MatériauCorps : Acier inoxydable 316L <br>Membrane : Elgiloy®/Hastelloy®<br>Siège <br>Vanne : PCTFE<br>Détendeur : PTFE
Débit de fuite contre l’atmosphère10⁻⁸ mbar l/s He chaque raccordement
Débit1-200 l/mn sur base d’azote
Température de service-20 à 70 °C
Diamètre et type d’orificeEntrée et sortie : Raccordement interne haute pureté 1/4" (HPIC) conçu pour une utilisation avec un pivot VCR® 1/4" (ou des raccords compatibles)<br>Manomètre : VCR® interne 1/4"
Poids (approximatif)1,2 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.