Détendeurs à pureté élevée TESCOM™

Le panneau compact de pureté ultra-élevée est une unité centrale d’alimentation en gaz compatible VCR pour la régulation de la pression des gaz analytiques de haute qualité dans les laboratoires. Selon les exigences, ces appareils passent à un cylindre de rechange pour permettre une alimentation en gaz ininterrompue. L’utilisation de manomètres à contact permet la surveillance des bouteilles de gaz vides, en combinaison avec un indicateur. Idéal pour l’alimentation centrale en gaz pour la distribution de gaz dans les applications de laboratoires.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 69,0 ou 240 bar / 1 000 ou 3 480 psig<br>Gammes de pression de sortie : 10,0, 17,0 bar / 145, 247 psig
MatériauxCorps : Acier inoxydable 1.4404 <br>Siège du détendeur : PCTFE<br>siège de la vanne : Céramique sur acier inoxydable<br>Autres pièces : Acier inoxydable 316
Température de service-40 °C à 60 °C / -40 °F à 140 °F
Capacité de débit< 9 Nm³/h à Cv = 0,06 éléments internes
Taux de fuite1 x 10⁻⁸ mbar l/s He
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.