PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 74

Les contacteurs modèle 73 et 74 GO™ sont les contacteurs de fin de course sans levier les plus couramment utilisés et les plus fiables au monde. Ils ne comportent pas de pièces mobiles externes, aucun ressort ni came et ni élément à lames. Aucune usure ou défaillance n’est possible.

Caractéristiques

  • Contacts de type C unipolaires bidirectionnels
  • 2 A/240 Vc.a., 3 A/120 Vc.a., 1 A/24 Vc.c.
  • Détection d’extrémité de 0,100 po
  • Boîtier en acier inoxydable 316
  • Température de service -50 à 105 °C (-58 à 221 °F)
  • Zones dangereuses Zone 0 ou 1
  • Filetages de montage 18 ou M18 5/8 po