Contacteur modèle 77 TopWorx™ GO™

Le commutateur GO™ Switch 77 possède les mêmes caractéristiques importantes des modèles 73 et 74 en plus d’être bien plus long.

Caractéristiques

  • Température de service 204 °C (400 °F)
  • Boîtier 10 000 PSI (690 bar)
  • Zones dangereuses Zone 0 ou 1
  • Zones dangereuses Division 1 ou 2
  • Connecteurs à déconnexion rapide
  • Capacités sous-marines
  • Certifications régionales
  • Certification ATEX