PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 7F

Le modèle 7F a une sonde de 2,062", possède toutes les caractéristiques et offre tous les avantages de la gamme de produits variant des capteurs de position de course aux capteurs de position de cylindre GO™.

Caractéristiques

  • Contacts de type A et B SPST, peuvent être utilisés dans des températures extrêmes variant de -60 °C à jusqu’à 200 °C.
  • Affichage par LED
  • Température de service 204 °C (400 °F)
  • Capacités sous-marines
  • Connecteurs à déconnexion rapide