Commutateur GO™ Switch modèle 7I

Le modèle 7I est le plus grand de tous les commutateurs GO. Il offre un long filetage pour permettre l'indication de fin de course dans de grands cylindres hydrauliques ou pneumatiques.

Caractéristiques

  • Disposition des contacts en CC bipolaires bidirectionnels, disposition des contacts en C unipolaires bidirectionnels
  • Boîtier 10 000 PSI (690 bar)
  • Chambre de contact hermétiquement scellée
  • Température de service 204 °C (400 °F)
  • Zones dangereuses Zone 0 ou 1
  • Zones dangereuses Division 1 ou 2
  • Capacités sous-marines
  • Connecteurs à déconnexion rapide