Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 7LY avec deux indicateurs LED rouge/vert

Le TopWorx™ 7L est un capteur de proximité double doté de dômes à LED brillantes doubles, visibles à longues distances. Il est facilement adaptable aux circuits NPN ou PNP et peut être câblé en modes normalement ouvert (forme A), normalement fermé (forme B) ou normalement ouvert/normalement fermé (forme C). Le contacteur 7LY offre une durabilité supérieure en environnements physiquement difficiles et présente une classe de pression (face de détection) pouvant atteindre 140 bar (2 000 psi).

Spécifications

Distance nominale de détection2,5 mm (0,100 pouce)
Hystérésis0,2 mm (0,008 pouce)
Élément de commandeMétal ferreux ou aimant (N)
Tension c.a. maximale de service120 V c.a.
Courant de charge maximum250 mA
Courant de charge minimum10 mA
Chute de tension approximative5V
Tension c.c. de service10-30 V c.c.
Résistance initiale de contact maximale0,5 ohm
Fréquence de commutation maximale10 Hz
Plage de température de service-40 °C à 60 °C (-40 °F à 40 °F)
Matériau du boîtierAcier inoxydable 316L
Indice de protectionIP66/IP68
Résistance aux vibrationsDouble amplitude 10 - 55 Hz, 1,5 mm
Classe de pression (face de détection)140 Bar (2 000 PSI)