Contacteur modèle 81 TopWorx™ GO™

Le contacteur modèle 81 TopWorx™ GO™ permet une détection d’extrémité et une disposition des contacts bipolaires bidirectionnels (DPDT) ayant une plage de détection 1/4™. Les options de câblage comprennent CA, CC, N/O ou N/C.

Caractéristiques

  • Disposition des contacts en CC bipolaires bidirectionnels, disposition des contacts en C unipolaires bidirectionnels,
  • Température de service : 176 °C (350 °F)
  • Zones dangereuses Zone 0
  • Zones dangereuses Division 1 ou 2
  • Connecteurs à déconnexion rapide
  • Capacités sous-marines