Moniteur de vannes TopWorx™ série DX, modèle DXN pour applications nucléaires

Le moniteur de vanne tout-ou-rien DXN est adapté à une utilisation en confinement et constitue la meilleure solution pour les AOV quart de tour. Il comporte deux commutateurs GO servant à donner une indication d’ouverture/de fermeture, ainsi qu’un bornier céramique. Il est monté sur l’actionneur.

Caractéristiques

  • Paquet modulaire à montage à un point en acier inoxydable avec boîte de jonction intégrée
  • Se fixe à la plupart des actionneurs quart de tour
  • Deux (2) commutateurs de proximité de confinement/fin de course GO™ Switch-35N de classe mondiale
  • Moins de zone morte entre la fabrication et la rupture
  • Longue durée de vie
  • Les commutateurs de proximité n’ont pas de bras de levier pour plier, rompre ou perdre le point de consigne
  • Exceptionnel pour les applications de courant élevé ou faible
  • Importante réduction du total des coûts d’installation