Contacteur TopWorx™ GO™ Switch, modèle H8 pour applications nucléaires

Le capteur de proximité TopWorx™ H8 Nuclear certifié GO™ Switch est conçu pour le confinement global. Le modèle H8 est résistant à l’environnement et aux séismes.

Caractéristiques

  • Durée de vie de 106 années
  • Dépasse les exigences environnementales non LOCA et sismiques post Fukushima de 10G RIM de classe mondiale
  • Température de service la plus élevée contre concurrence (400 °F en fonctionnement - 500 °F Max)