Protocole de communication TopWorx™ HART 7

Spécifications
| Tension à la borne de l’appareil | Minimum : 10,0 | Typique : 24 Vcc | Maximum : Vcc 39 Vcc |
| Linéarité (1/4 de tour) | 1 % de l’étendue d’échelle |
| Hystérésis | 0,50 % |
| Répétabilité | 0,50 % |
| Rotation de l’arbre | Minimum : 20° | Maximum : 180° 1800 (Consultez l’usine pour une détection de rotation supplémentaire de l’axe) |
| Limites de la température de service | Min : -40 °C | Max : 80 °C |
| Résistance et capacité de l’appareil | Rx : 27,12 kOhms | Cx : 6,11nF à 950 Hz |
| Courant d’alarme haute (H) NE-43 | 22,3 mA |
| Alarme basse (L) NE-43 | < 3,5 mA |
| Appel de courant multipoint | 4,0 mA |
| Tension de décollement | 10,0 V |