PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Kits de surveillance des trappes antivol TopWorx™

Les émissions fugitives ont pris de l’importance en raison d’une réglementation accrue et de la nécessité de réduire les pertes de produits. Cela a créé un besoin de modernisation des trappes antivol des bacs de stockage avec des capacités de surveillance pour s’assurer de leur fermeture lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Chez Emerson, nous en sommes conscients et nous proposons une technologie supérieure de détection de position sous la forme du kit de surveillance de trappe antivol TopWorx. Ce kit utilise le capteur TopWorx GO Switch modèle 73 qui constitue la solution la plus fiable du secteur pétrolier et gazier grâce à sa grande précision et sa maintenance réduite. Le kit peut être utilisé dans les applications pétrolières et gazières en amont qui nécessitent des systèmes de toits de bacs plus étanches, conformément aux réglementations.

Caractéristiques

  • Conçu pour s’adapter à tout modèle de trappe antivol.
  • Il offre une large plage de température de fonctionnement, et se caractérise par une conception robuste qui résiste à la poussière, à la saleté, à l’humidité, au lavage, au bruit, aux interférences électromagnétiques (IEM) et aux produits chimiques.
  • Ce kit comprend un capteur GO Switch modèle 73 qui surveille précisément le positionnement des trappes, garantissant ainsi que les émissions sont sous contrôle et que les trappes sont totalement étanches à tout moment. La conception unique et robuste de son support garantit qu’aucun faux signal ne se produira.
  • Il est compatible avec le transmetteur logique sans fil Rosemount® 702 proposé en option. Ces appareils simples peuvent être installés en toute sécurité dans les applications difficiles, antidéflagrantes ou dangereuses. De plus, le capteur GO Switch modèle 73 ne consomme pas d’énergie, ce qui améliore considérablement la durée de vie des batteries des transmetteurs sans fil.
  • Réduction des coûts d’installation et de maintenance sans nécessité de câblage de terrain, d’entrées/sorties, de barrières de sécurité ou de surveillance pour les ruptures de ligne et des courts-circuits lors de l’utilisation de l’option sans fil.