Afag Moduli gantry pneumatici serie PMP 11000105

Codice:

AVENTICS-11000105

Gantry module pneumatic PMP 01

Specifiche

TipoPMP 01
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5, G 1/8
Diametro del cilindro25 mm
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa max.3000 mm
Peso netto6 kg
Peso movimentato1.87 kg
Carico utile max. consentito15 kg cm²
Peso corsa da +100 mm1.11 kg
Ripetibilità+/- 0.1 mm
Posizione di montaggioorizzontale
Contenuto nella fornitura2x ammortizzatori SD M14x1 -1, 2x vite d'arresto AS 12/60
AccessoriSlitta di battuta PMP, Fermo PMP, Arresto intermedio PMP, Regolazione di precisione PMP, Finecorsa PMP, Supporto iniziatore PMP, Cuffia 40 x 40, Cuffia 40 x 80, Profilato angolare PMP, Adattatore di lubrificazione PMP, Dado a T M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1