Specifiche
| Tipo | RMZ-32/1 mit Flansch |
| Griglia di fissaggio | 48 x 48 mm |
| Filettatura di fissaggio | M6 |
| Pressione di esercizio min/max | 6 +/- 2 bar |
| Raccordo pneumatico P | M5, G 1/8 |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Fluido aria compressa filtrata | 10 - 40 µm |
| Peso netto | 6.36 kg |
| Consumo d'aria (180°) | 0.27 L |
| Tempo di oscillazione min. 180° | 0.21 s |
| Tempo di oscillazione min. 180° | 0.27 s |
| Carico utile massimo radiale | 3000 N |
| Carico utile max. assiale | 3000 N |
| Angolo di rotazione | 0-180° |
| Intensità acustica | 60 dB (A) |
| Coppia | 6 Nm |
| Precisione angolare | 0.067° |
| Posizioni | 3 |
| Contenuto nella fornitura | 4x bussola di centraggio Ø9x4, 2x ammortizzatori SD M14x1 -2, 2x vite d'arresto AS 12/60 |
| Accessori | Adattatore universale UA RM 32, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |
| Accessori alternativi | INI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |