Afag Guide di scorrimento compatte CS 16 50167742

Codice:

AVENTICS-50167742

Compact slide CS 16/30

Specifiche

TipoCS 16/30
Griglia di fissaggio30 x 30 mm
Filettatura di fissaggioM4
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Diametro del cilindro16 mm
Forza del pistone in entrata103 N
Forza del pistone in uscita120 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corsa H30 mm
Limitazione corsa2 x 30 mm
Peso netto0.74 kg
Peso movimentato0.34 kg
Consumo d'aria / ciclo0.0554 L
Intensità acustica64 dB (A)
Velocità min.0.1 m/s
Velocità max.1 m/s
Ripetibilità+/- 0.01 mm