Afag Asse mandrino telescopico Serie SA-1 50471883

Codice:

AVENTICS-50471883

Base module SA-1-100-FL

Specifiche

TipoSA-1-100-FL
Diametro vite8 mm
Passo vite4 mm
Ø albero motore5 mm
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H100 mm
Peso netto1 kg
Peso movimentato0.55 kg
Peso azionamento0.15 kg
Peso motore0.45 kg
Intensità acustica65 dB (A)
Momento di azionamento max.0.07 Nm
Inerzia mandrino4.65 g cm²
AzionamentoServo AC
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.0.3 m/s
Accelerazione max. m/s225 m/s²
Forza di punta150 N
Sistema di misuraResolver
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere