Valvola a ripristino manuale ASCO™ Serie 015
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola - A ritenuta |
| Materiale corpo | Ottone, acciaio inossidabile |
| Media | Aria, gas inerte, olio leggero, vapore, acqua |
| Tubo/Dimensione raccordo | 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 " |
| Tipo di porta | NPTF |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 2 vie - 2/2 normalmente aperta |
| Portata | Da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv |
| Tensione | 24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 60 |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | 150-500 PSIG |
| Ambiente di esercizio | Corrosivo, pericoloso, interni |
| Standard / Normative | CSA, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9 |