PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Operatore a solenoide ASCO™ Serie 017 (NEMA types, CSA)

L'operatore ASCO Serie 017 è lo stesso operatore a solenoide epossidico sagomato RedHat Tipo I utilizzato per le valvole ASCO per applicazioni universali. È disponibile in quattro potenze standard, CA o CC.

Caratteristiche

  • Il modello di operatore standard è RedHat Tipo 1
  • Tra le caratteristiche opzionali si trovano modelli a prova di esplosione ed a tenuta contro la pioggia, tipi 3, 7 e 9
  • L’intervallo di temperatura ambiente nominale è da 32 °F a 125 °F (CA); da 32 °F a 104 °F (CC)
  • Installabile in qualsiasi posizione per un'installazione flessibile