Valvole a riarmo manuale ASCO™ Serie 037
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola - A ritenuta |
| Materiale corpo | Ottone, acciaio inox |
| Fluido | Aria, gas inerte, olio leggero, vapore |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/4 "; 3/8 " |
| Tipo di raccordo | NPTF |
| Funzione | 3 vie - 3/2 universali |
| Portata | Da 0,1 Cv a 0,5 Cv, da 0,5 Cv a 1,0 Cv |
| Tensione | 24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC | 60 |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Pericoloso, interno |
| Standard / Normative | CSA, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9 |