Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Plastica ingegnerizzata |
| Fluido | Aria, gas inerti, liquidi/gas aggressivi |
| Tipo di raccordo | Montaggio su supporto |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiusa, 2 vie - 2/2 normalmente aperta, 3 vie - 3/2 universale |
| Portata | Meno di 0,05 Cv/meno di 0,04 Kv |
| Tensione | 12 CC, 24 CC | 50/60 |
| Pressione differenziale/di esercizio max | Da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |
| Standard/normative | IP65, RoHS |