Valvole miniaturizzate ASCO™ Serie 076
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | PA/PBT |
| Fluido | Aria, gas inerte |
| Tipo di raccordo | Montaggio su piano di posa |
| Funzione | 3 vie - 3/2 normalmente chiusa |
| Portata | 0,009 Cv |
| Tensione | 5 V CC, 12 V CC, 24 V CC - 50/60 |
| Pressione di esercizio bar (psi) | 6.9 (100) |