Box di valvole pilota ASCO™ Serie 110

La serie 110 ASCO è una linea di box pilota compatte contenenti da due a dodici valvole pilota integrate ad azionamento diretto. I box sono progettati specificatamente per il controllo remoto delle valvole ad impulsi (ASCO serie 353) utilizzate nel campo della raccolta delle polveri.

1 - 1 di 1 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Materiale del corpo
Dimensione tubo/porta
Classe bobina
Fluidi
Funzione della valvola
Potenza in W
Attacco/raccordo di pressione
Invio immediato disponibile
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
SG110A040.230/50-60

ASCO SG110A040.230/50-60

Materiale del corpoDimensione tubo/portaClasse bobinaFluidiFunzione della valvola
Acciaio inossidabile1/8"FAria2 vie - 2/2 normalmente chiuse
AGGIUNGI ALL'ELENCO