ASCO™ 158 & 159 High Performance Motorized Valve for Gas Burners

The ASCO Series 158 & 159 Advanced Motorized Gas Valve is a normally closed safety shutoff valve, specifically engineered for industrial gas burners. It features the broadest pressure regulating range on the market and incorporates an electronic gas pressure regulator for precise control, noted for its high accuracy and repeatability. These valves offer versatile functional configurations, such as ON/OFF, HIGH/LOW/OFF, and pressure regulating modes, adapting seamlessly to a variety of applications. The easy-to-set interface enhances user experience for pressure adjustments. With the ability to withstand high operating pressures (up to 25 PSI / 1.7 bar) and a robust safety closure (30-75 PSI / 2.1-5.2 bar), these valves are housed in a durable IP65/Type 4 enclosure for outdoor installation. Operating efficiently in temperatures from -40˚F to 150˚F (-40˚C to 66˚C), they deliver reliable performance in diverse environments.

Your selection:
    Solenoid
    Aluminum
    NPT
    Solenoid Valve
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 di 227 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Peso del prodotto
    Materiale del corpo
    Attacco/raccordo di pressione
    Product Type
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    P159A110X1X01F0

    ASCO P159A110X1X01F0

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    ElettrovalvolaAlluminioNPTElettrovalvola
    794,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    P159A110X1X02F0

    ASCO P159A110X1X02F0

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    ElettrovalvolaAlluminioNPTElettrovalvola
    828,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    P159A110X1X03CU

    ASCO P159A110X1X03CU

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    Elettrovalvola9.26AlluminioNPTElettrovalvola
    812,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    P159A110X1X03F0

    ASCO P159A110X1X03F0

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    ElettrovalvolaAlluminioNPTElettrovalvola
    862,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    P159A110X1X04F0

    ASCO P159A110X1X04F0

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    ElettrovalvolaAlluminioNPTElettrovalvola
    892,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    P159A110X1X11F0

    ASCO P159A110X1X11F0

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    ElettrovalvolaAlluminioNPTElettrovalvola
    911,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    P159A110X1X13F0

    ASCO P159A110X1X13F0

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    ElettrovalvolaAlluminioNPTElettrovalvola
    979,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    P159A110X1X22CU

    ASCO P159A110X1X22CU

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    Elettrovalvola9.26AlluminioNPTElettrovalvola
    910,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    P159A110X1X22F0

    ASCO P159A110X1X22F0

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    Elettrovalvola9.26AlluminioNPTElettrovalvola
    910,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    P159A110X1X24CU

    ASCO P159A110X1X24CU

    AttuazionePeso del prodottoMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressioneProduct Type
    Elettrovalvola9.26AlluminioNPTElettrovalvola
    974,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO