Elettrovalvole ASCO™ Serie 188

Le elettrovalvole ASCO Serie 188 sono progettate per il controllo di aria e gas inerti, e possono essere anche utilizzate per pilotare cilindri o altre valvole. La loro architettura compatta e il basso consumo di potenza (1,3 W) le rendono ideali per dispositivi medici portatili quali i sistemi per terapia respiratoria, odontoiatrici e per anestesia, nonché gli analizzatori di gas industriali. La capacità dei modelli a portata elevata supera quella dei prodotti di dimensioni simili sul mercato.

Specifiche

Azionamento valvoleSolenoide; Solenoide - Chiusura a scatto
Materiale corpoPlastica ingegnerizzata
FluidoAria, gas inerte; ossigeno
Tubo/Dimensione raccordoM5
Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 normalmente aperta
PortataMeno di 0,05 Cv
Tensione12 CC; 24 CC - 50/60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio0 – 8 bar
Ambiente di esercizioIndoor
Standard / NormativeIP40