Specifiche
| Azionamento valvole | Solenoide - Pilota pneumatico, solenoide - ad azionamento diretto |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/8, 1/4, 4 mm, 6 mm |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, A spinta |
| Funzione | 4 vie - 4/2, 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione |
| Portata | Da 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Standard / Normative | CSA, IP65 |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni, lavaggio |
| Media | Aria, gas inerte, vuoto |