Valvole di controllo direzionale ASCO™ Numatics Series 2009
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola - A comando elettropneumatico |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, A spinta |
| Portata | Da 0,5 Cv a 1,0 Cv |
| Standard / Normative | CSA, IP65 |
| Media | Aria, gas inerte, vuoto |