Valvole proporzionali IPC ASCO™ serie 202 Preciflow
Specifiche
| Azionamento valvola | Proporzionale, solenoide |
| Materiale del corpo | Acciaio inox, ottone o POM |
| Media | Aria, gas inerti |
| Tipo di porta | G1/8, montaggio su piano di posa o a cartuccia |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Portata | 170 l/min @ 2,7 bar (Cv 0,2) |
| Tensione | 6 V c.c., 12 V c.c., 24 V c.c. |
| Pressione di esercizio | 0 – 7 bar (0 – 102 psi) con contropressione massima del 10% della pressione di ingresso |
| Normative/Regolamenti | IP50 |