ASCO™ 221 Elettrovalvole a chiusura lenta

La Serie 221 ASCO con la sua esclusiva progettazione a chiusura lenta, offre una portata più elevata, aumentando nel contempo la resa in applicazioni commerciali. Riduce l'inventario ospitando servizi ad acqua calda e fredda, ed è progettata per una manutenzione rapida e facile. Applicare la Serie 221 con fiducia in applicazioni ad alta e bassa temperatura che si trovano in lavanderie, sagomatura, sterilizzatrici e autoclavi.