PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole a ripristino manuale ASCO™ serie 310

La serie ASCO 310 è costituita da elettrovalvole con portata elevata, corpi per alta pressione con ripristino manuale per prevenire il funzionamento involontario della valvola. Una volta scattate, le valvole possono essere ripristinate solo manualmente. La serie 310 è ideale per il controllo di processi critici in applicazioni quali biocarburanti e raffinazione.

Specifiche

Azionamento valvoleRipristino manuale
Materiale corpoOttone, acciaio inossidabile
FluidoLiquidi/gas aggressivi; aria, gas inerte; olio leggero; vapore; acqua
Dimensioni tubo/raccordo1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo di raccordoNPTF
Funzione3 vie - 3/2 universale
PortataDa 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 0,5 Cv a 1,0 Cv; da 1,0 Cv a 2,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC; ricarica batteria 125 CC; ricarica batteria 50 CC | 60
Pressione differenziale/di esercizio max150-500 PSIG
Ambiente di esercizioCorrosivo; interni; esterni; pericoloso
Standard/normativeCSA; Tipo 1; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9