Elettrovalvole ASCO™ Serie 325
Specifiche
| Attuazione della valvola | Elettrovalvola; elettrovalvola - ad azione diretta |
| Materiale del corpo | Ottone, acciaio inox |
| Media | Aria, gas neutri, olio leggero, acqua |
| Dimensioni tubo/porta | 1/8 in. |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Funzione | 3/2 universale |
| Portata | Da 0,04 a 0,2 Kv, meno di 0,04 Kv |
| Tensione | 24 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA |
| Pressione max differenziale/max di esercizio | Vuoto 150 PSIG, Vuoto 10,3 bar |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |
| Normative/Regolamenti | CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL |