Tank System ASCO™ Serie 357

Il Tank System ASCO serie 357B è progettato per l’utilizzo in applicazioni di depolverazione che richiedono elevata capacità di flusso. Il Tank System a immersione è realizzato in acciaio con terminali saldati e dispone di approvazione CE ai sensi della Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED) 2014/68/UE.

Specifiche

Standard / NormativeIEC 60529 (grado di protezione), IP65
Dimensione raccordo/porta1 1/2"
Tipo di attaccoG ISO228/1-G BSPP
Alimentazione24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA, 48 CA