PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole ASCO™ serie 375 per uso generico

Le valvole per uso generico ASCO serie 375 sono state progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti e vapore in diverse applicazioni, come sterilizzatori dentistici o altre autoclavi da banco. Il corpo composito della valvola supporta la conformità dei materiali alle direttive rilevanti, come RoHS, e la connessione con porta portagomma con ghiera garantisce affidabilità durante il funzionamento con temperature o pressioni elevate. Con dimensioni della bobina da 30 mm e versioni universali a 3 vie, la valvola è altamente affidabile e offre installazioni su manifold flessibili e semplici. Tra le applicazioni tipiche si trovano sterilizzatori dentistici, autoclavi da banco, sterilizzatori a vapore e analizzatori biomedicali.

Specifiche

Attuazione della valvolaElettrovalvola
Materiale del corpoPPS
MediaLiquidi o gas
Tipo di portaConnessione ISO G, raccordo portagomma e raccordo portagomma con ghiera
FunzioneUniversale a 3 vie (U)
Dimensione passaggio2,3 mm (0,09 pollici)
Tensione12 V c.c., 24 V c.c.
Massima pressione ammissibile10 bar (145 PSI)
Temperatura del fluidoDa 0 a 130 °C (da 32 a 266 °F)
TenutaFKM
Ciclo di lavoro100%