Elettrovalvole ASCO™ Serie 383

Le elettrovalvole ASCO serie 383 sono progettate per analizzatori medicali, apparecchiature diagnostiche, biotecnologia e applicazioni per il settore chimico in cui si richiede il controllo di fluidi corrosivi. Le valvole incorporano un meccanismo a leva, mantengono l’isolamento del fluido e sono disponibili con raccordi lisci o filettati.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola
Materiale corpoPlastica ingegnerizzata
FluidoLiquidi/gas aggressivi
Dimensioni tubo/raccordo1/4"; 1/2"; 8 mm
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiusa, 3/2 normalmente aperta, 3/2 universale
PortataDa 2,0 Cv a 6,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Tensione12 CC; 24 CC; campo di lavoro di tensione da 24 a 120 CA/CC
Pressione differenziale/di esercizio maxDa vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioCorrosivo, interni
Standard/normativeIP40, ISO