Elettrovalvole ASCO™ Serie 044

La serie ASCO 044 è una linea di valvole di arresto con riarmo manuale e corpo in alluminio. Le valvole scattano istantaneamente in posizione chiusa quando il solenoide viene diseccitato. Sono progettate per applicazioni con apparecchiature per riscaldamento.

Specifiche

Azionamento valvoleRiarmo manuale
Materiale corpoAlluminio
FluidoGas naturale
Tubo/Dimensione raccordo3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo di portaNPTF
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
PortataDa 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Tensione110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA - 50, 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizioVuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioInterni
Standard / NormativeCSA, FM, Tipo 1, UL