PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Filtro per tubazioni ASCO™ serie 601

Il filtro per tubazioni ASCO serie 601 va utilizzato quando è essenziale mantenere il fluido libero da materiale estraneo. Il dispositivo assicura un flusso corretto e previene danni a valvole, controlli e altre apparecchiature. È ideale per l'utilizzo in cucine commerciali e apparecchiature per lavanderie, sistemi di raccolta delle polveri, apparecchiature di riscaldamento e applicazioni di scienze naturali.

Caratteristiche

  • Rimuove efficacemente il materiale estraneo dal fluido
  • Idoneo al servizio a vapore fino a una pressione massima di 250 psi e a una temperatura massima di 406 °F
  • Connessione dei tubi di sfiato per la pulizia automatica
  • Sono disponibili corpi in ottone forgiato, acciaio inossidabile e plastica (acetale) per vari ambienti operativi