PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole proporzionali ASCO™ 602

Le ASCO serie 602 sono valvole proporzionali senza elettronica di controllo integrata. Le valvole possono essere utilizzate in un circuito di controllo aperto con un'unità di controllo o in un circuito di controllo chiuso con un dispositivo di controllo CONTROLD e un sensore esterno. La realizzazione modulare con singoli componenti (valvola proporzionale, dispositivo di controllo, sensore) può risultare vantaggiosa in applicazioni particolari, ad esempio in ambienti ad alta temperatura.

Specifiche

Azionamento valvolaProporzionale, elettrovalvola, elettrovalvola - ad azionamento diretto
Dimensioni tubo/raccordo1/4"; 1/2"; 1"
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP
Funzione3/2 normalmente chiusa
FlussoDa 5,19 a 12 Kv, oltre 12 Kv
Tensione24 V CC
Pressione max differenziale/max di esercizio10,3-34,5 bar, 150-500 psig
Normative/RegolamentiRoHS, IEC 60529 (grado di protezione), IP65
Ambiente operativoPericoloso, interni