PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Unità di controllo proporzionale elettronica ASCO™ Serie 908

Contatta lufficio commerciale
L'unità di controllo elettronica della serie ASCO 908 converte i segnali di controllo dell'ingresso analogico alla bobina amperometrica di un'elettrovalvola proporzionale tramite modulazione della durata dell'impulso. La funzione di spegnimento si attiva a meno del 2% del segnale di controllo massimo. L'unità di controllo è adatta ad applicazioni con valvola proporzionale nei settori automobilistico, della produzione, chimico, food and beverage, medico e delle scienze naturali e nei settori dell'imballaggio.

Your selection:
    24 DC
    0.8 W
    Engineered Plastics
    Same Day
    1 - 1 di 1 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Tensione
    Potenza in W
    Materiale del corpo
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    E908A001

    ASCO E908A001

    TensionePotenza in WMateriale del corpoInvio immediato disponibileDisponibilità
    24 c.c.0.8 WPlastica ingegnerizzataQuickShip EverydaySame Day
    430,81 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO