Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D151
Specifiche
| Materiale corpo | PA 12 (poliammide) |
| Azionamento valvole | Solenoide - Ad azionamento diretto |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Tubo/Dimensione raccordo | |
| Tipo di raccordo | |
| Massime pressioni ammissibili (PS) | 3 bar |
| Temperatura del fluido | Da -10 °C a +80 °C |
| Viscosità massima | 5° E (~37 cStokes o mm2/s) |
| Guarnizione | EPDM |